Tracciare continuamente i rotoli
Sensori di inclinazione BSI
I sensori di inclinazione di Balluff vi aiutano a garantire la tensione ottimale delle vostre lamine di elettrodi. Con un'elevata precisione di 0,1° misurano l'angolo del braccio ballerino in modo che il materiale possa essere sempre alimentato in modo ottimale. I sensori, facili da montare, funzionano senza contatto e sono quindi esenti da usura e manutenzione.
Caratteristiche
- Senza contatto e assoluti
- Intervallo di misurazione fino a 360 gradi
- Misura diretta dell'inclinazione senza complesse costruzioni speciali
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure battery industry