Trasmettere in modo affidabile i segnali in campi di interferenza elettrica
Moduli di rete BNI
I nostri robusti moduli di rete permettono una trasmissione del segnale sicura e senza errori - non influenzata da schizzi di saldatura, correnti di saldatura e campi di interferenza elettromagnetica. Si ottengono moduli di rete IO-Link e hub sensori/attuatori IO-Link con otto porte IO-Link ciascuno per 16 ingressi e uscite. IO-Link permette di realizzare un'architettura di sistema decentralizzata direttamente nella cella di saldatura. I nodi di rete dotati di moduli di rete IO-Link comunicano direttamente con il controllore o l'unità di controllo della macchina tramite Ethernet/IP.
Le caratteristiche speciali
- ingressi a prova di cortocircuito e uscite protette da sovraccarico
- Otto porte IO-Link per collegare un'ampia varietà di sensori intelligenti IO-Link, attuatori o moduli I/O
- funzioni diagnostiche complete e intelligenti
- Semplice parametrizzazione tramite IO-Link
- Cavi industriali standard rapidamente cablati
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances