Trasmissione di energia flessibile e senza usura
Accoppiatori induttivi BIC
I dati devono essere trasferiti dalle parti rotanti alle parti fisse della macchina sulle tavole rotanti di indicizzazione. I collettori rotanti sono di solito utilizzati per questo scopo, ma la loro inevitabile usura porta spesso a guasti e a costosi fermi macchina. Gli accoppiatori induttivi di Balluff sono la scelta migliore in questo caso. Trasmettono energia e segnali per sensori e attuatori senza contatto attraverso un traferro fino a 5 mm - in modo sicuro, rapido e con prestazioni ottimizzate.
Caratteristiche
- Facile installazione, montaggio e sostituzione grazie al plug-and-play e al connettore M12
- Nessuna usura meccanica, completamente senza manutenzione
- Protezione dal surriscaldamento grazie al monitoraggio della temperatura interna
- Alta classe di protezione (IP67)
- Trasmissione di alta potenza (fino a 120 W)
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure battery industry