06.08.2020
CC-Link IE Field Modulo di rete di base con IO-Link
Vantaggi di IO-Link facili da implementare e utilizzare
Il sistema di bus di campo CC-Link IE Field Basic è compatibile con i dispositivi Ethernet a 100 Mbit e consente di ottenere prestazioni ottimali nei casi in cui non è richiesta una velocità Gigabit. Questo consente a CC-Link IE Field Basic di soddisfare i requisiti del cosiddetto basso livello di automazione, come quelli dei magazzini di caricamento delle barre.
Il nostro modulo CC-Link IE Field Basic BNI è dotato di IO-Link, in modo da poter utilizzare direttamente i vantaggi di IO-Link in una rete CC-Link IE Field Basic. Grazie al riconoscimento dell'apparecchio, ad esempio, si riceve la trasmissione automatica dei dati di parametrizzazione e di configurazione. Beneficiate di un'integrazione semplice, di una messa in servizio più rapida e di opzioni di monitoraggio complete grazie alla diagnostica universale. Tutto sommato, si aumenta l'efficienza e si riducono notevolmente i costi complessivi.
Le caratteristiche speciali
- Aggiunta compatibilità IE CC-Link con dispositivi Ethernet 100 Mbit
- Supporto di SLMP (Seamless Message Protocol)
- Utilizzo flessibile delle aree dati controllando da due a cinque stazioni
- Opzioni diagnostiche convenienti attraverso 24 LED per lo stato della porta e del modulo
- Per ambienti difficili: robusto alloggiamento metallico IP67
Downloads
-
CC-Link IE field basic network block with IO-Link