14.05.2020
Ridondanza multipla: diversi sistemi di misurazione in una singola custodia sensore
Misurazione della posizione protetta dalle avarie, con interfacce digitali
I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti multipla sono ora disponibili con due interfacce digitali: SSI e Start/Stop. In tale modo, questi apparecchi rispondono ai più elevati requisiti di sicurezza e disponibilità. Oltre ad essere meno soggetti ad avarie rispetto alle tradizionali interfacce analogiche, vi offrono una maggiore risoluzione. È inoltre disponibile una frequenza di misurazione fino a 1000 Hz, per un rapido rilevamento dati.
I sistemi di misurazione indipendenti, fino a tre nella stessa custodia, operano in maniera ridondante, proteggendo il vostro sistema dalle avarie. Anche e soprattutto in ambienti difficili. Resistenti a pressioni fino a 600 bar, sono ad esempio ideali per valvole e cilindri idraulici con funzioni di sicurezza. Per rispondere al meglio ai vostri specifici requisiti, tali sensori sono disponibili in diverse forme costruttive e possono coprire campi di misurazione da 25 fino a 7620 mm.
Come tutti i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi, anche queste varianti convincono per l’elevata riproducibilità. Inoltre, l’usura è assente, grazie alla misurazione senza contatto.
Caratteristiche principali
- Misurazione ridondante della posizione
- Ampio portfolio: quattro diverse forme costruttive, ciascuna con due interfacce digitali (SSI e Start/Stop)
- Risoluzione massima fino a 0,5 µm
- Insensibili alle contaminazioni (IP67)
- Segnale di uscita regolabile in modo flessibile, tramite software tool
Argomenti correlati
Downloads
-
Fail-safe position measurement with digital interfaces