06.09.2019
Sensore di mappatura: precisione in spazi ridottissimi
Integrabile nell’attuatore finale e ideale per la mappatura di materiali estremamente sottili
Per la mappatura di materiali estremamente sottili, troverete nell’offerta Balluff un sensore optoelettronico ad alta precisione, perfettamente integrabile nell’attuatore finale. Espressamente sviluppato per questo genere di applicazioni, il nostro sensore di mappatura è dotato di uno spot luminoso impeccabilmente controllato e focalizzato, dalla peculiare omogeneità. Ad esempio, con questo sensore potrete rilevare con assoluta precisione i bordi dei wafer di silicio, da pochi micron di spessore. E sarete sempre certi di riconoscere per tempo eventuali slot pieni o wafer doppi, o in posizione obliqua.
Il sensore di mappatura è basato sulla tecnologia optoelettronica Micromote, che collega la testina sensore, straordinariamente compatta, ad un processore (amplificatore) e ad un cavo altamente flessibile. Potrete così adattare al meglio il sensore di mappatura, come tutti i sensori Micromote, anche a situazioni di montaggio meccanicamente impegnative. Ed ottenendo grande precisione in spazi ridottissimi.
Caratteristiche principali
- Dimensioni molto compatte e cavo sensore estremamente flessibile
- Testina sensore multifunzione
- Flessibile adattamento all’applicazione del caso, grazie all’unità amplificatore esterna BAE
Downloads
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space