04.02.2020
Sensore laser di distanza con IO-Link e soppressione luce secondaria
Precisione sulla misura di distanza
Il sensore laser di distanza optoelettronico BOD 24K assicura il rilevamento e il posizionamento degli oggetti più svariati: ad esempio, l’apparecchio è indicato per rilevamento di contorni, determinazione della distanza o controllo di posizione in operazioni di montaggio. Il preciso raggio laser consente, inoltre, d’impiegarlo anche per piccoli oggetti e dettagli di dimensioni ridotte. Per svolgere tutto questo, la classe laser 1 non richiede misure di sicurezza aggiuntive.
Il sensore offre la funzione di soppressione luce secondaria ed una modalità di precisione, per risultati partciolarmente adccurati. Inoltre, il suo filtro consente di impedire affidabilmente eventuali disturbi. Il display e due appositi tasti integrati permettono di configurare agevolmente le varie modalità e funzioni. Oppure, in modo ancora più pratico, tutte le impostazioni si possono effettuare anche tramite IO-Link.
Il sensore è disponibile a scelta con distanze di lavoro da 50 a 100 mm, oppure da 50 a 650 mm. Tre fori nel corpo ed un connettore semovente agevolano il montaggio. Il sensore è collegabile mediante un semplice e standardizzato connettore ad innesto M12 a 4 poli.
Caratteristiche principali
- Distanza di lavoro 50…100 mm, oppure 50…650 mm
- Risoluzione fino a 10 µm
- Laser visibile, per un allineamento agevole
- Classe laser 1: non occorrono misure di sicurezza aggiuntive
- Display per visualizzare le funzioni d’impostazione
- Completa gamma di funzioni aggiuntive IO-Link
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression