16.02.2021
Sensori fotoelettrici con monitoraggio delle condizioni
Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
La denominazione SAMS (Smart Automation and Monitoring System) indica la filosofia di automazione completa di Balluff. Da un lato, lo Smart Automation and Monitoring System comprende una moltitudine di funzioni aggiuntive e informazioni aggiuntive di ogni singolo componente e, dall'altro, è caratterizzato da un concetto di funzionamento, configurazione e diagnostica uniforme e standardizzato.
Parte di questo sistema è il nostro nuovo sensore optoelettronico BOS R254K, con il quale è possibile rilevare in modo affidabile bottiglie, contenitori e pallet nell'industria alimentare e nel settore dell'imballaggio, per esempio. Progettato per applicazioni esigenti, viene utilizzato in modo ottimale ovunque la pulizia venga effettuata regolarmente con agenti aggressivi e ad alta pressione. Resistente ai detergenti (Ecolab), supera il ciclo di pulizia secondo l'alto standard Balluff. Le classi di protezione IP67 e IP69K gli consentono di essere utilizzato in applicazioni critiche con condizioni ambientali difficili, soprattutto nel settore dell'automazione industriale.
Un altro punto a favore: le sue numerose funzioni supplementari vi garantiscono il monitoraggio delle condizioni. Il sensore vi fornisce utili dati diagnostici attraverso la sua funzione di auto-monitoraggio. Inoltre, si ottengono informazioni preziose sul luogo di utilizzo, compresa l'applicazione stessa. La linea di fondo è che il sensore può essere utilizzato per una maggiore disponibilità del sistema.
Le caratteristiche speciali
- IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
- Funzioni aggiuntive: varie modalità di funzionamento anche per il rilevamento di oggetti sofisticati (media, tempo e funzioni di conteggio, regolazione dinamica della soglia di commutazione, soglie di commutazione preimpostate, monitoraggio LED di trasmissione, registrazione di valori estremi)
- Resistente a condizioni ambientali difficili
- Il sensore monitora se stesso e il suo ambiente: temperatura, umidità, vibrazioni, inclinazione, contaminazione, riserva di prestazioni
Argomenti correlati
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring