01.09.2020
Sistema di montaggio flessibile in acciaio inossidabile con omologazione Ecolab
La soluzione robusta e durevole per applicazioni di lavaggio
Abbiamo ampliato il nostro portafoglio per un'installazione flessibile e semplice con un altro sistema di alta qualità, in modo da poter risolvere facilmente applicazioni molto impegnative. Questo sistema di montaggio è realizzato interamente in acciaio inossidabile e ha l'approvazione Ecolab. Questo rende il sistema ideale per applicazioni di lavaggio.
Inoltre, il sistema di montaggio robusto e durevole è particolarmente economico in quanto offre un buon rapporto qualità-prezzo.
I componenti del nuovo sistema sono compatibili con il nostro sistema di montaggio Ø 12 mm, in modo da poterne completare con precisione le varianti in metallo e plastica.
Per un'integrazione ottimale nelle vostre macchine e nella vostra linea di produzione, le barre di montaggio in acciaio inossidabile sono disponibili in cinque lunghezze da 150 a 800 mm.
In aggiunta, si dispone di due supporti di base, nonché di connettori a croce, pezzo di fissaggio e supporto sensore per tutte le esecuzioni più comuni. Ciò significa che il sistema di montaggio può essere facilmente installato anche a posteriori.
Le caratteristiche speciali
- totalmente in acciaio inox
- approvazione ECOLAB
- robusto e resistente
- compatibile con il nostro sistema di montaggio BMS Ø 12 mm
- soluzione completa
Downloads
-
Flexible stainless steel mounting system with Ecolab approval