BAV002P

Sistema di riordino intelligente

Typecode:

BAV MA-OD-00027-01

Caricamento...

Descrizione del prodotto

Con lo Smart Reordering System avete la possibilità di controllare il vostro flusso di materiale in modo digitale. Questo elimina tutti gli svantaggi della gestione manuale dell'inventario, che comporta alti stock di buffer nella logistica di produzione e quindi costi e mancanza di spazio. Il sistema registra in maniera continuativa i vostri livelli di stock. Tutte le azioni possono essere visualizzate graficamente sulla chiara interfaccia. Questo riduce i tempi di rifornimento e le corse a vuoto.
Con lo Smart Reordering System automatizzi la gestione del tuo stock. Gestisci tutti i tuoi livelli di stock - automaticamente e secondo le tue esigenze. E puoi configurare il tuo sistema altrettanto facilmente.

Tipo di batteria
Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
Interfaccia 01
LoRaWAN
Principio di funzionamento
Infrared Time of Flight Sensor
Frequenza di lavoro
863…870 MHz
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Smart Reordering System

Wireless gateways

ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 5.1.3
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90