in cessazione
- Collegamento
- Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 2
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Tensione d'esercizio UB
- 240 VDC
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
cURus