- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
- Cavo
- PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 8
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 2.0 A
- Grado di protezione
- IP67/IP67