- Collegamento
- Connettore M12x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC