BCC03YE

A disposizione

Connettori sfrangiati

Typecode:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050

Caricamento...
Collegamento
B, connettore valvola DIN -0°, ad angolo, a 3 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.50 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
24 VDC / 24 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11