BCC03Z7
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC VB63-0000-10-056-PX0350-100
- Collegamento
- B, connettore valvola ind.180°, ad angolo, a 3 poli
- Cavo
- PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.50 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 230 VDC / 230 VAC