BCC0401
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC VB03-0000-10-055-VX8350-100
- Collegamento
- B, connettore valvola DIN -0°, ad angolo, a 3 poli
- Indicatore di funzione
- LED giallo
- Circuito di protezione
- Diodo soppressore
- Cavo
- PVC grigio, 10 m
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.50 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 24 VDC / 24 VAC