BCC04N2
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC VC04-0000-10-053-VX8350-020
- Collegamento
- C, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli
- Indicatore di funzione
- LED giallo
- Circuito di protezione
- Diodo soppressore
- Cavo
- PVC grigio, 2 m
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.50 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 24 VDC / 24 VAC