BCC04P6
Prolunghe
Typecode:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Collegamento 1
- C, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
- Cavo
- PVC grigio, 0.6 m
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- 5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67/IP67, IP69K