BCC0517
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M313-0000-20-001-VX43T2-050
in cessazione
- Collegamento
- Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP69K