BCC0558
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M323-0000-10-001-PX43T2-020
in cessazione
- Collegamento
- Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP69K