BCC05HJ
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M415-0000-1A-007-VX43T2-020
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC05F7
BCC M415-0000-1A-002-VX43T2-050
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Indicatore tensione d’esercizio
- LED verde
- Indicazione di funzione (PIN 2)
- LED giallo
- Uscita di commutazione
- NPN normalmente chiuso (NC)
- Cavo
- PVC giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K