BCC05KR
Prolunghe
Typecode:
BCC M415-M323-3F-300-EX43T2-010
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC03MM
BCC M415-M323-3F-300-PX0334-010
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M8x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
- Cavo
- TPE giallo, 1 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K