BCC05R0
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M423-0000-2A-002-EX43T2-050
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC0302
BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050
- Collegamento
- Connettore M12x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K