BCC05TM
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-200
in cessazione
- Collegamento
- Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
- Uscita di commutazione
- antivalente
- Cavo
- PVC giallo, 20 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K