- Collegamento
- Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
- Indicatore tensione d’esercizio
- LED verde
- Indicazione di funzione (PIN 4)
- LED giallo
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Cavo
- TPE giallo, 10 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K