BCC0631
Prolunghe
Typecode:
BCC M425-M423-3A-302-EX43T2-006
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC037P
BCC M425-M423-3A-300-PX0334-006
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
- Indicatore tensione d’esercizio
- LED verde / no
- Indicazione di funzione (PIN 4)
- LED giallo
- Cavo
- TPE giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K