- Collegamento 1
- B, DIN 180°-Connettore valvola, ad angolo, 3-poli
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
- Indicatore di funzione
- LED giallo/no
- Circuito di protezione
- Diodo soppressore
- Cavo
- PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 24 VDC / 24 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67/IP67, IP69K