BCC06UT

A disposizione

Connettori sfrangiati

Typecode:

BCC M41C-0000-1A-049-VX8C25-100

Caricamento...
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A
Cavo
PVC grigio, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Connettore a cablare

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11