BCC06W3
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M423-0000-2A-001-PX0334-200
- Collegamento
- Connettore M12x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K