BCC071A
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC PA04-0000-10-070-PX0550-020
- Collegamento
- A, connettore valvola DIN-0°, ad angolo, a 4 poli
- Indicatore di funzione
-
LED giallo
LED verde - Indicazione di funzione (PIN 2)
- LED giallo
- Indicazione di funzione (PIN 3)
- LED verde
- Cavo
- PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Sezione dei conduttori
- 0.50 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 24 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 6.0 A