BCC0ACL

Non più in uso

Connettori sfrangiati

Typecode:

BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione

Collegamento
Connettore da 7/8", diritto, a 3 poli
Cavo
PVC Yellow, 10 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
16 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
13.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Smaltimento

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Connettore a cablare
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).