BCC0ATL
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M415-0000-1A-001-PX43T2-100
in cessazione
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR giallo, 10 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K