in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC0AFN
BCC M415-M413-3A-300-VX43T2-020
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
- Indicatore tensione d’esercizio
- LED verde / no
- Indicatore di funzione
- sì/no
- Indicazione di funzione (PIN 4)
- LED giallo
- Cavo
- PVC giallo, 2 m
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K