in cessazione
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
- Cavo
- PVC giallo, 1.5 m
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K