- Collegamento
- Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
- Uscita di commutazione
- antivalente
- Cavo
- FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 25 m
- Numero dei conduttori
- 4
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -100...200 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP65