BCC0HEP

A disposizione

Prolunghe

Typecode:

BCC M214-M313-30-300-PX0314-003

Caricamento...
Collegamento 1
M5x0,5-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Grado di protezione
IP67/IP67, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Ausilio di regolazione/ attrezzo

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11