- Collegamento 1
- M5x0,5-Presa, diritto, 4-poli
- Collegamento 2
- M5x0,5-Connettore, diritto, 3-poli
- Cavo
- PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -25...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 1.0 A
- Grado di protezione
- IP67/IP67