BCC0HFU
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250
- Collegamento
- Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli
- Cavo
- PUR nero, 25 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 19
- Sezione dei conduttori
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 125 VDC / 125 VAC