in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC03C2
BCC M425-M414-3A-650-PX0434-003
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
- Indicatore tensione d’esercizio
- LED verde / no
- Indicatore di funzione
- sì/no
- Indicazione di funzione (PIN 2)
- LED bianco
- Indicazione di funzione (PIN 4)
- LED giallo
- Cavo
- TPE giallo, 0.3 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K