- Collegamento 1
- M12x1-Presa, ad angolo, 8-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
- Cavo
- PUR nero, 30 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 8
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 2.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K