- Special characteristics
- Washdown
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Uscita di commutazione
- antivalente
- Cavo
- TPE-V grigio, 10 m
- Numero dei conduttori
- 5
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
Ecolab