- Special characteristics
- Washdown
- Collegamento
- Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
- Cavo
- TPE-V grigio, 5 m
- Numero dei conduttori
- 5
- Sezione dei conduttori
- 1.5 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 9.0 A
- Grado di protezione
- IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
Ecolab