- Special characteristics
- Washdown
- Collegamento 1
- 7/8"-Presa, diritto, 4-poli
- Collegamento 2
- 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
- Cavo
- TPE-V grigio, 10 m
- Numero dei conduttori
- 4
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 10.0 A
- Grado di protezione
- IP69K/IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
Ecolab