- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
- Interfaccia
- EtherNet/IP
- Cavo
- TPE schermato arancione, 3 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -40...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 1.5 A
- Grado di protezione
- IP67/IP67