- Collegamento 1
- RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
- Collegamento 2
- RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
- Interfaccia
- EtherNet/IP
- Cavo
- TPE schermato arancione, 0.6 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -40...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 42 VDC / 30 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 1.0 A
- Grado di protezione
- IP20/IP20