BCC0K78
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-300
- Collegamento
- Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D
- Interfaccia
- EtherNet/IP
- Cavo
- TPE schermato blu turchese, 30 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Sezione dei conduttori
- 24 AWG
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -40...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 1.5 A