- Collegamento
- Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
- Uscita di commutazione
- antivalente
- Cavo
- PUR nero, 35 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Sezione dei conduttori
- 1.5 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -20...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 10.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68