BCC0M02

A disposizione

Distributori a Y

Typecode:

BCC M41C-M415-M415-U3111-0D9/0D9

Caricamento...
Accessori consigliati
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 12-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
PVC nero
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Temperatura cavo, posa fissa
-10...80 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06