BES05UF

Non più in uso

Sensori induttivi per ambienti ATEX

Typecode:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione

Accessori consigliati
Dimensione
Ø 12 x 62 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Interfaccia
NAMUR
Frequenza di commutazione
380 Hz
Materiale custodia
AISI 316Ti
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Cavo, FEP
Tensione d'esercizio UB
7...9.6 VDC
Temperatura ambiente
-25...140 °C, vedere certificato
Categoria Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
cCSAus
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Certificato MTTF.

Amplificatore di segnale

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01