BIC0074
Accoppiatori induttivi per l'alimentazione di tensione
Typecode:
BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Funzione
- Power Only
- Distanza di trasmissione
- 0...4 mm
- Componente
- Remote
- Collegamento
- Connettore, 7/8", 5-poli
- Tensione in uscita
- 24 VDC
- Corrente nominale in uscita
- 5 A
- Materiale custodia
- Alluminio, nero anodizzato
- Dimensione
- 120 x 45 x 120 mm
- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01